Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
FO-122-45
FO-122-45
Fixation sur la semelle
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
1.34
course piston (in)
1.77
Effort de maintien (lbf)
675
Gamme de serrage (in)
73.75
Hauteur piston (in)
0.79
Course maxi de serrage (mm)
3
course piston (mm)
45
Course rapide (mm)
40
Force de fonctionnement (N)
450
Effort de maintien maximum (N)
3000
Force de serrage (N)
100
Hauteur piston (mm)
20
Poids (kg)
0.61
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - Fo Série
Notice de démarrage
One-Hand/Hand Wheel
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Foot
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
K508
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K816
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K1222
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K612
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top