Robohand Greifer
GC-85
GC-85
Serie von zwei Backen Großhub- Parallelgreifern mit Federkraftunterstützung. Fünf Modelle erhältlich. Gesamthub variiert von 20 mm bis 60 mm, bei Greifkräften zwischen 106Lbs[406N] und 521Lbs[2318N].
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.85
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0005
Hub (in)
1.968
Greifkraft (lbf)
333
Druckbereich (psi)
20-100
Maximale Fingerlänge (in)
7
Zylinder Durchmesser (in)
2.36
Druckbereich (bar)
1.5-7
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.01
Gewicht (kg)
2.2
Greifkraft (N)
1480
Hub (mm)
50
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
60
Maximale Fingerlänge (mm)
178
accuracy_mm_metric
0.02
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung
Ja
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Präzision
Produkt Typen
Zwei Backen Präzisions Parallelgreifer, Federkraftsicherung
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.5
Anzahl der Spannbacken
2
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.85
Produktreihe
GC
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG
2.2000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Back to Top