Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
GC-85
GC-85
Pinces parallèles 2 mors grande course. La gamme est composée de 5 modèles. Course totale de 20 à 60mm et force de 356 à 1738N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur doigts maxi (in)
7
Pressure Range (psi)
20-100
Alesage cylindre (in)
2.36
Répétabilité (+-in)
0.0005
Poids (lb)
4.85
Force de serrage (lbf)
333
Course (in)
1.968
Course (mm)
50
accuracy_mm_metric
0.02
Répétabilité (+-mm)
0.01
Longueur doigts maxi (mm)
178
Alesage cylindre (mm)
60
Pressure Range (bar)
1.5-7
Poids (kg)
2.2
Imperial or Metric Product
Impérial
Force de serrage (N)
1480
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales
Précision
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.85
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG
2.2000
Gammes de produits
GC
nombre de mors
2
Assistance ressorts
Oui
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top