GTS-50-50-50-20M-A
GTS-50-50-50-20M-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Gewicht (lb)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Länge (mm)
300.0
Gewicht (kg)
0.34
Rohrdurchmesser (mm)
20
Größe (mm)
50x50x50
Größe (mm)
50x50x50
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schaufel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Größe (H)
2x2x2
Rohr Durchmesser
20 mm
Back to Top