GTS-50-50-50-20M-A
GTS-50-50-50-20M-A
Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.
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
11.81
Poids (lb)
0.75
Diametre tube (in)
0.79
Taille (mm)
50x50x50
Diametre tube (mm)
20
Longueur (mm)
300.0
Poids (kg)
0.34
Taille (mm)
50x50x50
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pelle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Léger Pelles
Taille tube
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Taille (H)
2x2x2
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Back to Top