HTW-1200-600
HTW-1200-600
Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
26.46
Höhe (in)
23.62
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Weite (in)
47.24
Weite (mm)
1200
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
Höhe (mm)
600
Gewicht (kg)
93.65
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Querträger
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Material
Steel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Montage Lochbild
4xM10 auf □ 79.4 mm
Back to Top