HTW-1200-600
HTW-1200-600
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 200 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
47.24
Hauteur (in)
23.62
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Poids (lb)
26.46
Hauteur (mm)
600
Largeur (mm)
1200
Diametre tube (mm)
45|60
Poids (kg)
93.65
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Matériel
Steel
Taille tube
45B or 60B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plateau de table
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top