LWT-10E-1000
LWT-10E-1000
Der Einsatz von Leichtbau- Aluminium ermöglicht eine Optimierung von Gewicht bei optimaler Stabilität und geringster Durchbiegung.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1
Gewicht (lb)
0.41
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Wanddicke (mm)
3
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.61
Durchmesser (mm)
25.4
Rohr Durchmesser
1,00 in
lineare Abweichung
0.118
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme aus Aluminium
Produkt Typen
Aluminiumrohr
PublishedDate
1692275272000
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top