LWT-10E-1000
LWT-10E-1000
L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.
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
0.41
Diametre tube (in)
1.00
Diametre (in)
1
Poids (kg)
0.61
Diametre (mm)
25.4
Epaisseur cloison (mm)
3
Diametre tube (mm)
25.4
Deflection linéaire
0.118
Gammes de produits
Tubage
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Tube
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1692275272000
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top