NPG-25-200
NPG-25-200
NPG Führungen werden als Ablagepunkte in Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
7.87
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.95
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Länge (mm)
200
Gewicht (kg)
0.43
max_static_clamp_load_metric
150
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produkt Typen
Führungsstift
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Ablageführungen aus Stahl
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top