NPG-25-200
NPG-25-200
Les guidages NPG sont utilisés comme points de dépose dans les stations de dépose.
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
Charge statique max (ft lb)
111
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
7.87
Poids (lb)
0.95
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
150
Poids (kg)
0.43
max_static_clamp_load_metric
150
Longueur (mm)
200
Gammes de produits
Outillage Léger Guides d’emboîtement
Taille tube
25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Guidage pour station de dépose
Back to Top