PC-10E-10E-A
PC-10E-10E-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (lb)
0.21
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.095
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
PublishedDate
1683651343000
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Produkt Typen
Klemmblock
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
Back to Top