PC-10E-10E-A
PC-10E-10E-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Poids (lb)
0.21
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Poids (kg)
0.095
Diametre tube (mm)
25.4
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
PublishedDate
1683651343000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Serrage Parallèle
Type de produit
Pièce de serrage
Back to Top