Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.12
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.4800
Produktreihe
RA-Toggle
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.12
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Öffnungswinkel
12.0
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb
synchronisiert
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
6.0
Schutzklasse
IP43
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.06
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PublishedDate
1674502033000
Federunterstützung
Nein