Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RA-25
RA-25
Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Répétabilité (+-in)
0.001
Alesage cylindre (in)
1.25
Pressure Range (psi)
40-100
Longueur doigts maxi (in)
4.0
Force de serrage (lbf)
250.0
accuracy_in_english
0.003
Décallage (in³)
0.05
Poids (lb)
1.06
Poids (kg)
0.48
Imperial or Metric Product
Impérial
Répétabilité (+-mm)
0.03
Décallage (cm³)
0.8
Alesage cylindre (mm)
31.8
accuracy_mm_metric
0.08
Force de serrage (N)
1112.0
Pressure Range (bar)
3-7
Longueur doigts maxi (mm)
102.0
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-TOGGLE_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Solutions de Pince
Actuation Time (Open)
0.12
nombre de mors
2.0
Ouverture par mors (degrees)
6.0
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.12
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
PublishedDate
1674502033000
Gammes de produits
RA-Toggle
Assistance ressorts
Non
Actuation Time (close)
0.12
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Ouverture
12.0
Classe de protection
IP43
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.4800
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Mouvement mors
Synchrone
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.06
Accessoires de produit
OSMK-019
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-020
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top