Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC160VLS
RC160VLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
4425
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
3629
Gewicht (lb)
169.4
Maximales Haltemoment (Nm)
500
Max. Abtriebsmoment (Nm)
410
Zylinder Durchmesser (mm)
160
Gewicht (kg)
77
Produktreihe
RC
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
Produktfunktion
pivot-units-rc
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
Back to Top