Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple maximal de sortie (ft lb)
3629
Poids (lb)
169.4
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
4425
Alesage cylindre (mm)
160
Couple maximal de sortie (Nm)
410
Couple de maintien (Max) (Nm)
500
Poids (kg)
77
Gammes de produits
RC
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)