Heavy-Duty Pneumatic Clamping
RC200OLS
RC200OLS
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
7081
Gewicht (lb)
187
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
5841
Maximales Haltemoment (Nm)
800
Max. Abtriebsmoment (Nm)
660
Gewicht (kg)
85
Zylinder Durchmesser (mm)
200
Produktfunktion
pivot-units-rc
Öffnungswinkel (Grad)
45|90|120
Produktreihe
RC
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top