Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
7081
Poids (lb)
187
Couple maximal de sortie (ft lb)
5841
Alesage cylindre (mm)
200
Couple maximal de sortie (Nm)
660
Poids (kg)
85
Couple de maintien (Max) (Nm)
800
Type de produit
Pneumatique sans freinage
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)