Robohand Greifer
RDH-3M-L
RDH-3M-L
Dieser kompakte, robuste und starke Greifer bietet exzellente Wiederholgenauigkeiten für ein präzises Handling in einer großen Anzahl an Applikationen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.63
Maximale Fingerlänge (in)
5.5
max. Vakuum (in. Hg)
8.0
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
246.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.65
Gewicht (lb)
2.4
Greifkraft (lbf)
192.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Zylinder Durchmesser (mm)
41.9
Gewicht (kg)
1.08
accuracy_mm_metric
0.04
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
1094.0
Maximale Fingerlänge (mm)
140.0
Greifkraft (N)
854.0
Hub (mm)
16.0
max. Vakuum (mm Hg)
20.0
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8200
Reinraum mit Absaugung
100
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Sonderausführung
Schwerlast
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Druckbereich mit Feder
50-100 psi
Federunterstützung
Optional
Anzahl der Spannbacken
2.0
Backen Betrieb
synchronisiert
Produkt Typen
2 Backen Parallel Greifer
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
PublishedDate
1683811071000
PRODUCT_WEIGHT_LBS
2.4
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
Produktreihe
RDH
Produktzubehör
SLKT-418V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-364
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-364V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-418
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
VLVF-008
Verstellbare Durchflusskontrolle, M5 Ellbogen, 6mm AD Rohr, Steckanschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top