Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RDH-3M-L
RDH-3M-L
Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Aspiration Max (in. Hg)
8.0
Poids (lb)
2.4
Course (in)
0.63
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Alesage cylindre (in)
1.65
Répétabilité (+-in)
0.0008
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
246.0
Force de serrage (lbf)
192.0
Course (mm)
16.0
accuracy_mm_metric
0.04
Poids (kg)
1.08
Alesage cylindre (mm)
41.9
Force de serrage (N)
854.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
1094.0
Longueur doigts maxi (mm)
140.0
Répétabilité (+-mm)
0.02
Aspiration Max (mm Hg)
20.0
Salle blanche et lavage
100
Gammes de produits
RDH
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PublishedDate
1683811071000
Assistance ressorts
Optionnel
nombre de mors
2.0
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8200
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de pression avec ressorts
50-100 psi
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.08
Mouvement mors
Synchrone
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS
2.4
Accessoires de produit
SLKT-418V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-418
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top