Robohand Greifer
RDH-4M-L
RDH-4M-L
Dieser kompakte, robuste und starke Greifer bietet exzellente Wiederholgenauigkeiten für ein präzises Handling in einer großen Anzahl an Applikationen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
318
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
408
Maximale Fingerlänge (in)
7
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
max. Vakuum (in. Hg)
8
Gewicht (lb)
4.3
Zylinder Durchmesser (in)
1.92
Hub (in)
0.79
Maximale Fingerlänge (mm)
178
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
1414
Zylinder Durchmesser (mm)
48.8
Hub (mm)
20
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
1814
accuracy_mm_metric
0.06
Gewicht (kg)
1.95
max. Vakuum (mm Hg)
20
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.3
Reinraum mit Absaugung
100
Federunterstützung
Optional
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Backen Betrieb
synchronisiert
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.4300
Anzahl der Spannbacken
2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Druckbereich mit Feder
50-100 psi
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktfunktion
Greifen
Produktreihe
RDH
Sonderausführung
Schwerlast
Produkt Typen
2 Backen Parallel Greifer
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-419V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-364
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-364V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-419
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top