Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RDH-4M-L
RDH-4M-L
Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
318
Aspiration Max (in. Hg)
8
Poids (lb)
4.3
Répétabilité (+-in)
0.001
Longueur doigts maxi (in)
7
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
408
Alesage cylindre (in)
1.92
Course (in)
0.79
Aspiration Max (mm Hg)
20
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
20
Longueur doigts maxi (mm)
178
accuracy_mm_metric
0.06
Poids (kg)
1.95
Force de serrage (N)
1414
Alesage cylindre (mm)
48.8
Répétabilité (+-mm)
0.03
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
1814
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Gammes de produits
RDH
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors
2
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG
1.4300
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de pression avec ressorts
50-100 psi
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.08
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors
Synchrone
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
Salle blanche et lavage
100
PRODUCT_WEIGHT_LBS
4.3
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-419V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-419
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top