RM4-45-R17
RM4-45-R17
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R17
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
29.9
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Weite (in)
19.29
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
22.05
Länge (mm)
560.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Gewicht (kg)
13.6
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Weite (mm)
490.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R17:Lochkreis Ø 160mm
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top