RM4-45-R17
RM4-45-R17
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
29.9
Longueur (in)
22.05
Largeur (in)
19.29
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (kg)
453.6
Largeur (mm)
490.0
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Poids (kg)
13.6
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Diametre tube (mm)
45
Longueur (mm)
560.0
Taille tube
45B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Mid Accessoire de montage
DistributorGroup
End Effectors
Interface robot boulon
R17: 160mm Bolt Circle
Back to Top