RM4-60-R04
RM4-60-R04
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20.0
Gewicht (lb)
34.2
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (mm)
560.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Weite (mm)
508.0
Gewicht (kg)
15.5
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R04:Lochkreis Ø 160mm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top