RM4-60-R04
RM4-60-R04
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
2.36
Poids (lb)
34.2
Longueur (in)
22.08
Largeur (in)
20.0
Charge statique max (lb)
1000.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Longueur (mm)
560.8
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Largeur (mm)
508.0
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
15.5
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R04: 160mm Bolt Circle
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top