RM4-60-R06
RM4-60-R06
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
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
34.2
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Gewicht (kg)
15.5
Weite (mm)
508
Länge (mm)
560.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R06:Lochkreis Ø 160mm
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top