RM4-60-R06
RM4-60-R06
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
34.2
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (lb)
1000
Largeur (in)
20
Longueur (in)
22.08
Diametre tube (mm)
60
Largeur (mm)
508
Longueur (mm)
560.8
Charge statique max (kg)
453.6
Poids (kg)
15.5
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC
interface robot trou central (mm)
(8) 12.5 on 160mm BC
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R06: 160mm Bolt Circle
Back to Top