RM4-60-R10
RM4-60-R10
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
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
2.36
Gewicht (lb)
34.2
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20
Gewicht (kg)
15.5
Länge (mm)
560.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
508
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 12,5
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R10:Lochkreis Ø 200mm
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top