RM4-60-R10
RM4-60-R10
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
2.36
Poids (lb)
34.2
Largeur (in)
20
Longueur (in)
22.08
Charge statique max (lb)
1000
Largeur (mm)
508
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Poids (kg)
15.5
Longueur (mm)
560.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Interface robot boulon
R10: 200mm Bolt Circle
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Back to Top