RM4-60-R13
RM4-60-R13
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Gewicht (lb)
34.2
Länge (in)
22.08
Weite (in)
20
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Weite (mm)
508
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Gewicht (kg)
15.5
Länge (mm)
560.8
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Back to Top