RM4-60-R13
RM4-60-R13
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
2.36
Largeur (in)
20
Poids (lb)
34.2
Charge statique max (lb)
1000
Longueur (in)
22.08
interface robot trou central (mm)
(6) 11 on 160mm BC, (6) 11 on 125 BC
Largeur (mm)
508
Poids (kg)
15.5
Longueur (mm)
560.8
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC, (2) 10 on 160mm BC
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
60B
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
Back to Top