Robohand Greifer
RP-11M
RP-11M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Greifkraft (lbf)
40
Gewicht (lb)
0.26
Zylinder Durchmesser (in)
1
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
0.25
Maximale Fingerlänge (in)
2.52
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Greifkraft (N)
178
Maximale Fingerlänge (mm)
64
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
accuracy_mm_metric
0.05
Hub (mm)
6.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.11
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
RP
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.13
Produktfunktion
Greifen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb
synchronisiert
Federunterstützung
Optional
Produkt Typen
Parallelgreifer
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken
2
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Back to Top