Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-11M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Poids (lb) 0.26
Force de serrage (lbf) 40
Alesage cylindre (in) 1
Longueur doigts maxi (in) 2.52
Course (in) 0.25
Alesage cylindre (mm) 25.4
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 64
accuracy_mm_metric 0.05
Force de serrage (N) 178
Course (mm) 6.4
Poids (kg) 0.11
Imperial or Metric Product Métrique
Gammes de produits RP
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
Assistance ressorts Optionnel
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top