Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Greifer
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-12

Die Serie der zwei Backen Parallelgreifer ist die am häufigsten eingesetzte in der Industrie. Angetrieben durch unser patentierte Doppelkeil Mechanik, bietet der Greifer ein robustes Design und liefert sehr hohe Greifkräfte für seine Größe. Jeder Greifer wird in zwei Hubvarianten angeboten
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
accuracy_in_english 0.002
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Zylinder Durchmesser (in) 1
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 40
Maximale Fingerlänge (in) 3.5
Gewicht (lb) 0.56
Hub (in) 0.38
Maximale Fingerlänge (mm) 89
Hub (mm) 9.5
Zylinder Durchmesser (mm) 25.4
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Gewicht (kg) 0.25
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Greifkraft (N) 178
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2500
Anzahl der Spannbacken 2
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produkt Typen Doppelkeil Parallel Greifer
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Produktreihe RP
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.5512
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung hohe Greifkraft
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.13
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-040V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-003
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-040
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top