Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-12

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Course (in) 0.38
Poids (lb) 0.56
accuracy_in_english 0.002
Force de serrage (lbf) 40
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 1
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 25.4
Force de serrage (N) 178
Course (mm) 9.5
Longueur doigts maxi (mm) 89
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 0.25
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors 2
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2500
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Assistance ressorts Optionnel
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.5512
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Gammes de produits RP
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Accessoires de produit
OISP-019
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-040V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OSMK-003
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-019
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-040
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top