Robohand Greifer
RP-12M
RP-12M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Maximale Fingerlänge (in)
3.5
Gewicht (lb)
0.56
Zylinder Durchmesser (in)
1
Greifkraft (lbf)
40
Hub (in)
0.38
Druckbereich (psi)
40-100 psi
accuracy_mm_metric
0.05
Maximale Fingerlänge (mm)
89
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Greifkraft (N)
178
Hub (mm)
9.5
Zylinder Durchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.25
Anzahl der Spannbacken
2
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Greifen
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.5512
Backen Betrieb
synchronisiert
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Optional
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.2500
Produktreihe
RP
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.13
Produkt Typen
Parallelgreifer
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Back to Top