Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-12M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Alesage cylindre (in) 1
Force de serrage (lbf) 40
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Poids (lb) 0.56
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 0.38
Force de serrage (N) 178
Alesage cylindre (mm) 25.4
accuracy_mm_metric 0.05
Longueur doigts maxi (mm) 89
Course (mm) 9.5
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.25
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors 2
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.5512
Assistance ressorts Optionnel
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.2500
Gammes de produits RP
Back to Top