Robohand Greifer
RP-15M
RP-15M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Maximale Fingerlänge (in)
3.5
Greifkraft (lbf)
70
Hub (in)
0.5
Gewicht (lb)
1.25
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm)
89
Zylinder Durchmesser (mm)
31.8
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
accuracy_mm_metric
0.05
Hub (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.57
Greifkraft (N)
310
Anzahl der Spannbacken
2
Federunterstützung
Optional
Produkt Typen
Parallelgreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.2
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.5700
Produktreihe
RP
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
Backen Betrieb
synchronisiert
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Greifen
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.2566
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Back to Top