Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-15M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 70
Course (in) 0.5
Poids (lb) 1.25
Longueur doigts maxi (in) 3.5
Alesage cylindre (in) 1.25
Alesage cylindre (mm) 31.8
Poids (kg) 0.57
Course (mm) 12.7
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 310
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 89
accuracy_mm_metric 0.05
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Optionnel
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.5700
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.2566
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.2
Mouvement mors Synchrone
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Gammes de produits RP
Back to Top