Robohand Greifer
RP-18M
RP-18M
RP - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Fingerlänge (in)
8
Zylinder Durchmesser (in)
2.5
Greifkraft (lbf)
400
Gewicht (lb)
7.7
Druckbereich (psi)
40-100 psi
Hub (in)
1.25
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (kg)
3.5
Maximale Fingerlänge (mm)
203
accuracy_mm_metric
0.08
Greifkraft (N)
1779
Zylinder Durchmesser (mm)
63.5
Hub (mm)
31.8
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.22
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktreihe
RP
Produkt Typen
Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Federunterstützung
Optional
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Sonderausführung
hohe Greifkräfte
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken
2
Produktfunktion
Greifen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb
synchronisiert
Back to Top