Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RP-15P Series of double wedge, parallel grippers are designed for rugged use and high gripforces in compact spaces.

RP-18M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 8
Course (in) 1.25
Force de serrage (lbf) 400
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 7.7
Alesage cylindre (in) 2.5
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 1779
Poids (kg) 3.5
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.08
Alesage cylindre (mm) 63.5
Longueur doigts maxi (mm) 203
Course (mm) 31.8
Gammes de produits RP
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Optionnel
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.22
Fonction de produit Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
nombre de mors 2
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Back to Top