Robohand Greifer
RPC-331
RPC-331
RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Gewicht (lb)
3
Zylinder Durchmesser (in)
2.75
Hub pro Backe
0.31
Maximale Fingerlänge (in)
3
Greifkraft (lbf)
750
Hub (in)
0.62
Druckbereich (psi)
20-100
accuracy_in_english
0.002
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Hub pro Backe (mm)
7.85
Hub (mm)
15.7
Gewicht (kg)
1.4
Zylinder Durchmesser (mm)
70
Greifkraft (N)
3336
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
Produktreihe
RPC
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.23
Anzahl der Spannbacken
3
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Präzision
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktzubehör
SLKT-113
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-113V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top