Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPC-331
RPC-331
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
20-100
Alesage cylindre (in)
2.75
Répétabilité (+-in)
0.001
Force de serrage (lbf)
750
Course par mors (po)
0.31
Longueur doigts maxi (in)
3
Course (in)
0.62
Poids (lb)
3
accuracy_in_english
0.002
Longueur doigts maxi (mm)
76
Alesage cylindre (mm)
70
Course (mm)
15.7
Force de serrage (N)
3336
Imperial or Metric Product
Impérial
Course par mors (mm)
7.85
Répétabilité (+-mm)
0.03
Poids (kg)
1.4
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
nombre de mors
3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Caractéristiques spéciales
Précision
Gammes de produits
RPC
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.23
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Accessoires de produit
SLKT-113
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-113V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top