SAP-OPS-25M-300-RH-A
SAP-OPS-25M-300-RH-A
Sensorhalterung
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
1.14
Länge (in)
11.81
Durchmesser (in)
0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (mm)
300
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.52
Durchmesser (mm)
25
Produkt Typen
Sensorechtsschwenkendalterung
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Sensorhalter
Rohr Durchmesser
25 mm
PublishedDate
1683651347000
Back to Top