SAP-OPS-25M-300-RH-A
SAP-OPS-25M-300-RH-A
Support de capteur optique pour applications de presse de transfert à trois axes
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
0.98
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
1.14
Diametre (in)
0.98
Diametre (mm)
25
Longueur (mm)
300
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.52
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Support Détecteur
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651347000
Type de produit
Montage detecteur
Matériel
Steel
Back to Top