TBC-45-00
TBC-45-00
Fussklemme (45 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
1.7
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475
max_static_clamp_load_metric
475
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
0.79
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Flanschklemmen-Anschlussadapter
Produkt Typen
Fussklemme
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top