TBC-45-00
TBC-45-00
Fixe l'extrusion 45 mm de façon parallèle à la surface de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.7
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (ft lb)
350
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
0.79
max_static_clamp_load_metric
475
Charge statique max (Nm)
475
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Bride de Montage BodyBuilder™
Type de produit
Montage avec bride centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top