TBS-32B-25M-200-A
TBS-32B-25M-200-A
TBS - Kugel Klemmstück
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
0.98
Gewicht (lb)
0.75
Länge (in)
7.87
Gewicht (kg)
0.339
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
200.0
Produkt Typen
Verlängerung
Apple Core Size
32B
Material
Steel
Rohr Durchmesser
25 mm
PublishedDate
1683651332000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kugelverlängerung
Back to Top